-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
DIN 3015 | 4 méret |
---|---|
Hőmérséklet-ellenállás, bilincs | -30–+90 °C. |
Alkalmazás, bilincs | Csőrögzítés |
Meghúzási nyomaték, csavar | 8 Nm |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_423383-HRL-4-A-30-PP-A4-M-EN.jpg)
423383 HRL 4 A 30 PP A4 M EN
Termékinformáció
HU
(0.24 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_423383-HRL-4-A-30-PP-A4-M-EN.jpg)
423383 HRL 4 A 30 PP A4 M EN
Termékinformáció
EN
(0.24 MB)