DMM10121-12-C-N-250C

Cikkszám
4228641
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Légköri kibocsátás nélkül
Nyomásbeállítás [bar] Nincs előbeállítás
Standard Nyomáscsökk. szelep
Beállítás típusa Szerszám, plombálható
Üreg 10121
Qmax szelepek [l/min] 25
Termékcsalád DMM10121
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 10 - 320
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 25
Nyomás beállítási tartomány [bar] 20 - 250
Névl. méret 10
Objektum megjelölése DMM10121-12-C-N-250C
Pmax [bar] 450
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 4228641
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DMM10121-12 2-way pressure reducing valve
Termékbrosúra HU

(0.33 MB)

DMM10121-12 2-way pressure reducing valve
Termékbrosúra EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)