WSM10120W-01M-C-V-0

Cikkszám
4219743
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
Típus, kézi felülírás Nyomás kézi felülírása
Modell Standard
Kézi felülírás Igen
Funkció 2/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WSM10120W-01
Tekercs kivitele 50-1836
Üreg 10120
Qmax szelepek [l/min] 40
Termékcsalád WSM10120W
Csatlakozó típusa Tekerccsel
Nyomástartomány P [bar] 0 - 350
Tekercs Tekerccsel
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 40
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 40
Névl. méret 10
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám, tekercs -
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WSM10120W-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra HU

(0.27 MB)

WSM10120W-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra EN

(0.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)