SRE1-G1/4-12X/3,5

Cikkszám
4211344
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
Kiegészítő funkció fix, nem állítható
Beállítás típusa Nem állítható
Üreg 05520
Qmax szelepek [l/min] 10
Q termékcsalád [l/perc] 0.25 - 10
Termékcsalád SRE1-12X
Áramlási sebesség beállítási értéke [l/perc] 3,5
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] 3.5 - 0
Funkció Orsószelep
Funkció Áramlásszabályozó szelep
Névl. méret 5
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Col
Kivitel Patron
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
Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)