PDR08-13-C-N-200-0

Cikkszám
4197309
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
Tekercs Tekercs nélkül
Fogyasztói áramlási sebesség, prod.F 0 - 3
Funkció Arányos nyomáscsökkentő szelep
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Nagyobb átfedés
Kézi felülírás Nem
Működtetés Arányos
Tekercs kivitele 50-1836
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg FC08-3
Qmax szelepek [l/min] 3
Termékcsalád PDR08-13
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 0 - 228
Csatlakozó típusa Tekerccsel
Nyomás beállítási tartomány [bar] 0 - 138
Névl. méret 8
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám, tekercs -
Kivitel Patron
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
Solenoid Coils for Proportional Valves
Termékbrosúra HU

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Termékbrosúra EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)