SRPM20330-22-C-N-08-L50S

Cikkszám
4187902
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
Beállítás típusa Manuális
Üreg 20330
Qmax szelepek [l/min] 100
Q termékcsalád [l/perc] 0 - 80
Termékcsalád SRPM
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] 0 - 50
Funkció Orsószelep
Funkció Áramlásszabályozó szelep
Névl. méret 20
Objektum megjelölése SRPM20330-22-C-N-08-L50S
Pmax [bar] 315
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 4187902
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
SRPM20330-22 /-32 3-way flow control val
Termékbrosúra HU

(0.85 MB)

SRPM20330-22 /-32 3-way flow control val
Termékbrosúra EN

(0.85 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)