Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Méret | 5 |
Kiegészítő részletek | Z=nincs |
Méréstechnika | A=AquaSensor |
Vezérlési koncepció | S=Standard |
Vákuumszivattyú típusa | R=Forgólapátos vákuumszivattyú |
Szűrő mérete | 05 |
Feszültség | P=230 V-60 Hz-1 fázis |
Fűtő | H=Fűtőberendezés |
Változat | 2=mobil |
Működési közeg | M=Ásványi olaj |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média