Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Kiegészítő részletek | Szívótömlő 2,5m/vissz. 5 m, Be/ki motorvédelemmel, Hűtővíz áramláskorlátozó |
---|---|
Szennyeződésjelző | 2 bar vizuális |
Feszültség | 500 V-50 Hz-3 fázis |
Szivattyú | Fogaskerekes szivattyú |
Hűtő/hőcserélő | Lemezes hőcserélő |
Változat | Mobil |
Méret | Ház 30 l/áramlási sebesség 10 l |
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Termékbrosúra
HU
(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Termékbrosúra
EN
(13.47 MB)