PDR10PZ-31-C-N-087V087-0

Cikkszám
4164064
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
Tekercs Tekercs nélkül
Fogyasztói áramlási sebesség, prod.F 0 - 100
Funkció Arányos nyomáscsökkentő szelep
Nyomásbeállítás [bar] 60
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Nem
Működtetés Arányos
Tekercs kivitele 40-1836
Beállítás típusa Szerszám
Üreg FC10-3
Qmax szelepek [l/min] 100
Termékcsalád PDR10PZ
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 10 - 350
Csatlakozó típusa Tekerccsel
Nyomás beállítási tartomány [bar] 10 - 60
Névl. méret 10
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám, tekercs -
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Termékbrosúra HU

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Termékbrosúra EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

PDR10PZ-10 3-Way Proportional Pressure Reducing Valve
Termékbrosúra HU

(0.63 MB)

PDR10PZ-10 3-Way Proportional Pressure Reducing Valve
Termékbrosúra EN

(0.63 MB)

PDR10PZ-31 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Termékbrosúra HU

(0.64 MB)

PDR10PZ-31 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Termékbrosúra EN

(0.64 MB)