DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-0

Cikkszám
4156573
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
Kiegészítő funkció Mágneses légtelenítéssel
Változat Erősen csillapított, tehermentesítő furat nélkül
Vezérlőnyomás-különbség [bar] 6
Nyomásbeállítás [bar] 200
Standard Nyomáskompenzátor
Beállítás típusa Szerszám
Üreg 12121
Qmax szelepek [l/min] 90
Termékcsalád DWM12121ZDMY
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 0 - 350
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 90
Nyomás beállítási tartomány [bar] 0-230
Névl. méret 12
Objektum megjelölése DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-0
Pmax [bar] 250
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 4156573
Kivitel Patron
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
Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)