PDB12PY-01-C-N-500V-0

Cikkszám
4151856
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
Tekercs Tekercs nélkül
Fogyasztói áramlási sebesség, prod.F 0 - 200
Funkció Arányos nyomásmentesítő szelep
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Nem
Működtetés Arányos
Tekercs kivitele 50-1836
Beállítás típusa Szerszám
Üreg FC12-2
Qmax szelepek [l/min] 200
Termékcsalád PDB12PY
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 8 - 350
Csatlakozó típusa Tekerccsel
Funkció Orsószelep
Nyomás beállítási tartomány [bar] 8 - 350
Névl. méret 12
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám, tekercs -
Kivitel Patron
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
Solenoid Coils for Proportional Valves
Termékbrosúra HU

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Termékbrosúra EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)