2WSE 6 BE4 H01-24DG/V

Cikkszám
4115515
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
Típus, kézi felülírás Rejtett kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Igen
Funkció 2/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat 2WSE 6
Tekercs kivitele 50-2345
Üreg ISO 4401-03-02-0-05
Qmax szelepek [l/min] 25
Termékcsalád 2WSE 6 BE4
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Nyomástartomány P [bar] 0 - 350
Tekercs 24 V DC
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 25
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 25
Névl. méret 6
Objektum megjelölése 2WSE 6 BE4 H01-24DG/V
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 4115515
Cikkszám, tekercs 3274861
Kivitel Elosztóra szerelt

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Termékbrosúra HU

(1.26 MB)

WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Termékbrosúra EN

(1.26 MB)

WSER6 Directional poppet valve
Termékbrosúra HU

(1.35 MB)

WSER6 Directional poppet valve
Termékbrosúra EN

(1.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)