Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Névleges nyomás [MPa] | 0.05 |
---|---|
Névleges nyomás [bar] | 0.5 |
Szerelőhorony | Nem tartalmazza (rögzítőanya) |
Rögzítőcsavar, FSA | 12LR |
Kontraszttartomány | Nélkül |
Anyag, keret, FSA | Alumínium |
Anyag, csatlakozó, FSA | Alumínium |
Kiegészítő funkció (+ banjo csavar) | Nélkül |
Cső anyaga | Üveg |
Csőgeometria | Kerek |
Anyag, O-gyűrű/tömítőtárcsa | NBR |
Névl. méret FSA/FSK | 88 |
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány | Nincs jóváhagyás |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Termékbrosúra
HU
(0.57 MB)

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Termékbrosúra
EN
(0.57 MB)