-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Folyadékcsatlakozás, karima | DIN |
---|---|
Névleges térfogat | 375 |
Sorozat | 16 |
Előtöltési nyomás állítható | Igen |
Zsák anyaga | NBR |
Akkumulátorhéj anyaga | Rozsdamentes acél |
Anyag – folyadékcsatlakozás | Rozsdamentes acél |
Előnyben részesített modellek | Nem |
ATEX | Nem |
Kieg. felszerelés, folyadék oldal | Nincs kieg felszerelés |
Back-up változat | Nem |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Termékbrosúra
HU
(0.76 MB)
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Termékbrosúra
EN
(0.76 MB)