WSM20121W-01-C-V-0

Cikkszám
4098088
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
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Nem
Funkció 2/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WSM20121W-01
Tekercs kivitele 40-1836
Üreg 20121
Qmax szelepek [l/min] 350
Termékcsalád WSM20121W
Csatlakozó típusa Tekerccsel
Nyomástartomány P [bar] 5 - 420
Tekercs Tekerccsel
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 17.5 - 350
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 17.5 - 350
Névl. méret 20
Objektum megjelölése WSM20121W-01-C-V-0
Pmax [bar] 420
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 4098088
Cikkszám, tekercs -
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WSM20121W-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra HU

(0.29 MB)

WSM20121W-01 2/2 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Termékbrosúra HU

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Termékbrosúra EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)