4WSE 6 E+H H01-24DG/V

Cikkszám
4097621
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
Típus, kézi felülírás Rejtett kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Igen
Funkció 4/4 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat 4WSE 6 E+H
Tekercs kivitele 50-2345
Üreg ISO 4401-03-02-0-05
Qmax szelepek [l/min] 25
Termékcsalád 4WSE 6 EH
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Nyomástartomány P [bar] 0 - 350
Tekercs 24 V DC
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 25
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 25
Névl. méret 6
Objektum megjelölése 4WSE 6 E+H H01-24DG/V
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 4097621
Cikkszám, tekercs 3274861
Kivitel Elosztóra szerelt

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Termékbrosúra HU

(1.26 MB)

WSE 6 2/2, 3/2, 3/3, 3/4, 4/2, 4/3, 4/4 directional poppet valve
Termékbrosúra EN

(1.26 MB)

WSER6 Directional poppet valve
Termékbrosúra HU

(1.35 MB)

WSER6 Directional poppet valve
Termékbrosúra EN

(1.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra HU

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra EN

(1.27 MB)