PDR08P-01-C-V-330-0

Cikkszám
4091597
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
Tekercs Tekercs nélkül
Fogyasztói áramlási sebesség, prod.F 0 - 60
Funkció Arányos nyomáscsökkentő szelep
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Nem
Működtetés Arányos
Tekercs kivitele 40-1836
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg FC08-3
Qmax szelepek [l/min] 60
Termékcsalád PDR08P
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 8 - 350
Csatlakozó típusa Tekerccsel
Nyomás beállítási tartomány [bar] 8 - 230
Névl. méret 8
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám, tekercs -
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
PDR08P-01 Proportional Pressure Reducing Valve
Termékbrosúra HU

(0.28 MB)

PDR08P-01 Proportional Pressure Reducing Valve
Termékbrosúra EN

(0.28 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Termékbrosúra HU

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Termékbrosúra EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)