DB12120A-01X-350F250

Cikkszám
4088174
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Nincs
Nyomásbeállítás [bar] 250
Standard Leeresztőszelep
Beállítás típusa Nem állítható
Üreg 12120A
Qmax szelepek [l/min] 120
Termékcsalád DB12120A
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 5 - 420
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 120
Nyomás beállítási tartomány [bar] 10 - 350
Névl. méret 12
Objektum megjelölése DB12120A-01X-350F250
Pmax [bar] 420
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 4088174
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DB12120A Pressure Relief Valve
Termékbrosúra HU

(0.53 MB)

DB12120A Pressure Relief Valve
Termékbrosúra EN

(0.53 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)