Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
Üreg | ISO7368 11-9-1-16 |
---|---|
Termékcsalád | LD-CCE .. 1H |
Névl. méret | 50 |
Pmax [bar] | 420 |
Tömítés anyaga | NBR |
M20003657 | LD |
M20003659 | 1H |
M20003658 | X |
M20003660 | - |
M20003677 | X |
M20003678 | 0 |
M20003679 | 1 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 8 |
M20003638 | 6 |
M20003639 | 2 |
M20003640 | 0 |
Kivitel | Patronos szelepek (logika) |
M20003676 | 0 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Termékbrosúra
HU
(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Termékbrosúra
EN
(3.46 MB)