Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Kiegészítő részletek | Nyomótömlő 5 m lándzsával |
Mérőberendezések | Nélkül |
Szennyeződésjelző | VM 2 C.0 |
Feszültség | 220 V-60 Hz-3 fázis |
Szivattyú típusa | Fogaskerekes szivattyú motorral |
Típus | Stacionárius |
Méret | 1 IX elem, ~2,2 l/min |
Előszűrő | OLF-5/4 Toploader |