DWM12121Z-31-C-N-13

Cikkszám
4017127
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Csillapítatlan, tehermentesítő furattal
Vezérlőnyomás-különbség [bar] 13
Standard Nyomáskompenzátor
Beállítás típusa Nem állítható
Üreg 12121
Qmax szelepek [l/min] 120
Termékcsalád DWM12121Z
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 5 - 14
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 120
Névl. méret 12
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga NBR
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Termékbrosúra HU

(0.56 MB)

DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Termékbrosúra EN

(0.56 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)