DR16P-01-C-N-180V §0605

Cikkszám
4010505
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Nincs
Nyomásbeállítás [bar] Nincs előbeállítás
Standard Nyomásszabályozó szelep
Beállítás típusa Szerszám
Üreg FC16-3
Qmax szelepek [l/min] 240
Termékcsalád DR16P
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 30 - 228
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 240
Nyomás beállítási tartomány [bar] 30 - 124
Névl. méret 16
Objektum megjelölése DR16P-01-C-N-180V
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 4010505
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DR16P-01 3-way pressure reducing valve
Termékbrosúra HU

(0.31 MB)

DR16P-01 3-way pressure reducing valve
Termékbrosúra EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)