RV10A-51E-C-N-05

Cikkszám
3987381
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
Kiegészítő funkció Kapcsolóhelyzet-felügyelet
Modell Kúpos áteresztőszelep típusú
Funkció Visszacsapó szelep
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg FC10 -2
Qmax szelepek [l/min] 80
Termékcsalád RV10A
Repesztőnyomás [bar] 0,35
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 80
Névl. méret 10
Objektum megjelölése RV10A-51E-C-N-05
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3987381
Kivitel Patron