DV-10-11.6/0

Cikkszám
397681
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
Kiegészítő funkció Finom fojtószelep orsó
Modell Horganyzott felület
Beállítás típusa Manuális
Üreg Inline csatlakozás
Qmax szelepek [l/min] 60
Q termékcsalád [l/perc] 0 - 60
Termékcsalád DV-10
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] 0 - 60
Funkció Áteresztőszelep
Funkció Fojtószelep
Névl. méret 10
Objektum megjelölése DV-10-11.5/0
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 397681
Kivitel Csővezeték

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Termékbrosúra HU

(0.41 MB)

DV, DRV 06 to 16 Needle Valves
Termékbrosúra EN

(0.41 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)