WSM06020YR-01E-C-N-24DG

Cikkszám
3968015
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
Modell Kapcsolóállás-felügyelettel
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Kapcsolóállás-felügyelet
Kézi felülírás Nem
Funkció 2/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WSM06020YR-01
Tekercs kivitele 40-1836
Üreg 06020
Qmax szelepek [l/min] 40
Termékcsalád WSM06020YR
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Nyomástartomány P [bar] 5 - 350
Tekercs 24 V DC
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 2 - 40
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 2 - 40
Névl. méret 6
Objektum megjelölése WSM06020YR-01E-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3968015
Cikkszám, tekercs 3000249
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WSM06020YR-01E 2/2 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra HU

(0.31 MB)

WSM06020YR-01E 2/2 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra EN

(0.31 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)