Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Standard | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Kiegészítő részletek | V=Viton |
Méréstechnika | AC=AS-sel és CS-sel |
Szűrési minősítés | Z=szűrőelem nélkül |
Szűrő anyaga | Z= nélkül |
Feszültség | A=400 V-50 Hz-3 fázis |
Változat | 3=helyhez kötött fűtőberendezéssel |
Működési közeg | X=HFD folyadékok |
Méret és névleges áramlási sebesség | 10/15=15 l/perc |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média

BUW4166128-00002
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(4.14 MB)

BUW4170097-00001
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(3.48 MB)

BUW4592901-00002
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(3.48 MB)