WK10Y-40-C-N-0

Cikkszám
3926291
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
Modell Csökk. áramlási ellenállás
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell dp optimalizált
Kézi felülírás Nem
Funkció 4/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WK10Y-40
Tekercs kivitele 40-1836
Üreg FC10-4
Qmax szelepek [l/min] 52
Termékcsalád WK10Y-40
Csatlakozó típusa Tekerccsel
Nyomástartomány P [bar] 0 - 250
Tekercs Tekerccsel
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 52
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 52
Névl. méret 10
Objektum megjelölése WK10Y-40-C-N-0
Pmax [bar] 250
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3926291
Cikkszám, tekercs -
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WK10Y-40 4/2 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra HU

(0.29 MB)

WK10Y-40 4/2 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra EN

(0.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)