RV16A-01E-C-N-05

Cikkszám
3926014
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
Kiegészítő funkció Kapcsolóhelyzet-felügyelet
Funkció Visszacsapó szelep
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg FC16-2
Qmax szelepek [l/min] 165
Termékcsalád RV16A
Repesztőnyomás [bar] 0,35
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 165
Névl. méret 16
Objektum megjelölése RV16A-01E-C-N-05
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3926014
Kivitel Patron
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
Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)