DW12P-21-C-N-180

Cikkszám
3915570
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Csillapítatlan, tehermentesítő furat nélkül
Vezérlőnyomás-különbség [bar] 12
Standard Nyomáskompenzátor
Beállítás típusa Nem állítható
Üreg FC12-4
Qmax szelepek [l/min] 100
Termékcsalád DW12P
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 4 - 12
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 100
Névl. méret 12
Objektum megjelölése DW12P-21-C-N-180
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3915570
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Termékbrosúra HU

(0.29 MB)

DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Termékbrosúra EN

(0.29 MB)

PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Termékbrosúra HU

(1.46 MB)

PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Termékbrosúra EN

(1.46 MB)

DW08B-01 Pressure compensator
Termékbrosúra HU

(0.38 MB)

DW08B-01 Pressure compensator
Termékbrosúra EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)