DB12P-01-C-N-500H

Cikkszám
3899247
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
Kiegészítő funkció Nincs
Változat Nincs
Nyomásbeállítás [bar] Nincs előbeállítás
Standard Leeresztőszelep
Beállítás típusa Manuális
Üreg FC12-2
Qmax szelepek [l/min] 200
Termékcsalád DB12P
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 8 - 345
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 200
Nyomás beállítási tartomány [bar] 8 - 345
Névl. méret 12
Objektum megjelölése DB12P-01-C-N-500H
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3899247
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
DB12P-01 Pressure Relief Valve
Termékbrosúra HU

(0.23 MB)

DB12P-01 Pressure Relief Valve
Termékbrosúra EN

(0.23 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Termékbrosúra HU

(0.41 MB)

DBM10120APY-01 Pressure relief valve
Termékbrosúra EN

(0.41 MB)