WK08X-01R-C-N-0

Cikkszám
3883259
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
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Reteszelés
Kézi felülírás Nem
Funkció 4/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WK08X-01R
Tekercs kivitele 40-1836
Üreg FC08-4
Qmax szelepek [l/min] 17
Termékcsalád WK08X
Csatlakozó típusa Tekerccsel
Nyomástartomány P [bar] 0 - 350
Tekercs Tekerccsel
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 17
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 17
Névl. méret 8
Objektum megjelölése WK08X-01R-C-N-0
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3883259
Cikkszám, tekercs -
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WK08X-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra HU

(0.33 MB)

WK08X-01 4/2-Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra EN

(0.33 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)