LLCM-CAE 16 B6 EU 60

Cikkszám
3858414
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
Üreg ISO7368 BA-06-2-A
Qmax szelepek [l/min] 210
Termékcsalád LLCM-CAE 16
Névl. méret 16
Pmax [bar] 350
Tömítés anyaga NBR
M20003657 LLCM
M20003659 X
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 6
M20003636 1
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 1
Kivitel Patronos szelepek (logika)
M20003676 60