SRP12-01-C-N-16.1H

Cikkszám
3827336
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
Beállítás típusa Manuális
Üreg FC12-3
Qmax szelepek [l/min] 120
Q termékcsalád [l/perc] 20 - 105
Termékcsalád SRP12
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] 30 - 55
Funkció Orsószelep
Funkció Áramlásszabályozó szelep
Névl. méret 12
Objektum megjelölése SRP12-01-C-N-16.1H
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3827336
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
SRP12 3-Way Flow Regulator
Termékbrosúra HU

(0.25 MB)

SRP12 3-Way Flow Regulator
Termékbrosúra EN

(0.25 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.11 MB)