4WEW 6 G S01-24DG/V

Cikkszám
3825318
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
Típus, kézi felülírás Rejtett kézi felülírás
Modell Lágy eltolás
Kézi felülírás Igen
Funkció 4/3 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat 4WEW 6 G
Üreg ISO 4401-03-02-0-05
Qmax szelepek [l/min] 40
Termékcsalád 4WEW 6 G
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Nyomástartomány P [bar] 0 - 350
Tekercs 24 V DC
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 40
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 40
Névl. méret 6
Objektum megjelölése 4WEW 6 G S01-24DG/V
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 3825318
Cikkszám, tekercs KÉRÉSRE
Kivitel Elosztóra szerelt

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
4WEW6 4/2 and 4/3 directional spool valve
Termékbrosúra HU

(1.27 MB)

4WEW6 4/2 and 4/3 directional spool valve
Termékbrosúra EN

(1.27 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra HU

(34.8 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra HU

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra EN

(1.27 MB)