CX EX-2/2-D/C-2/10/020/038/ 24V

Cikkszám
3825102
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
Kézi felülírás CX Kézi felülírás nélkül
Kapcsolóállás-felügyelet CX Kapcsolóállás-felügyeleti kijelző nélkül
Szerelőkonzol CX Szerelőkonzol nélkül
Modellkód CX CX EX 2/2
Szelepülés tömítése FPM
Tömítés, dinamikus PTFE
Tömítés, statikus FPM
Elektr. csatlakozás, fő mágnesszelep Készülék aljzattal EN 175301-803 (WS)
Energiafogyasztás [W] 23
A fő mágnesszelep feszültsége [V] 24 V DC
Kv érték, CX, közvetlen műk. [m³/h] 2.5
Ház anyaga CX Sárgaréz
Csatlakozás mérete CX G 3/8
Névleges méret DN CX 10
Névleges nyomás – CX 0–20 bar
Kapcsolási funkció CX NC
CX sorozat 2/2 utas
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány ATEX

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Termékbrosúra HU

(0.62 MB)

CX EX 2/2-way Coaxial Valve Direct acting
Termékbrosúra EN

(0.62 MB)