P4WEHRE E 16 J100 D01-24PG E0A/V

Cikkszám
3808006
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
Tekercs 24 V arányos
Fogyasztói áramlási sebesség, prod.F 0 - 450
Funkció Arányos irányított szelep
Típus, kézi felülírás Rejtett kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Igen
Működtetés Arányos
Tekercs kivitele OBE
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg ISO 4401-07-07-0-05
Qmax szelepek [l/min] 300
Termékcsalád P4WEHRE 16 J
Csatlakozó típusa Fedélzeti elektronikával
Funkció Orsószelep
Névl. méret 16
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám, tekercs -
Kivitel Elosztóra szerelt

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
Termékbrosúra HU

(2.11 MB)

P4WEHRE 10 to 25 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valves
Termékbrosúra EN

(2.11 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Szoftver HU

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Szoftver EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra HU

(34.8 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra EN

(34.8 MB)