4WER0 6 G S01-24DG/V

Cikkszám
3803703
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
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Kapcsolóállás-felügyelet
Kézi felülírás Nem
Funkció 4/3 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat 4WER0 6 G
Üreg ISO 4401-03-02-0-05
Qmax szelepek [l/min] 70
Termékcsalád 4WER0 6 G
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Nyomástartomány P [bar] 0 - 350
Tekercs 24 V DC
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 70
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 70
Névl. méret 6
Objektum megjelölése 4WER0 6 G S01-24DG/V
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 3803703
Cikkszám, tekercs KÉRÉSRE
Kivitel Elosztóra szerelt

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
4WER6 4/2- and 4/3-way directional spool valve
Termékbrosúra HU

(1.4 MB)

4WER6 4/2- and 4/3-way directional spool valve
Termékbrosúra EN

(1.4 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra HU

(34.8 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra HU

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra EN

(1.27 MB)