Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Átmenő hajtás | Egyetlen sz. előkész. átm. hajtáshoz |
---|---|
Pozíció, portok 1 | Radiális |
Vezérlő | 2 fokozatú nyom. beáll. állítható |
Tömítések | NBR |
Tengely | ISO tengely siklóretesszel Ø25 mm |
Szerelőkarima | ISO szerelőkarima Ø100 4-lyukú |
Forgásirány | Óramutató járása szerinti forgás |
Elmozdulás | 32 |
Beállítási tartomány | 20–250 |
Méret | PVV103-1 |