4WMH 10 D-F 01/V

Cikkszám
3773129
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
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Reteszelés
Kézi felülírás Nem
Funkció 4/2 utas szelep
Működtetés Kézi
Szelepsorozat 4WMH 10 D-F
Üreg LEMEZRE SZERELT
Qmax szelepek [l/min] 150
Termékcsalád 4WMH 10 D
Csatlakozó típusa Tekerccsel
Nyomástartomány P [bar] 0 - 320
Tekercs Tekerccsel
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 150
Funkció Orsószelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 150
Névl. méret 10
Objektum megjelölése 4WMH 10 D-F 01/V
Pmax [bar] 320
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 3773129
Cikkszám, tekercs -
Kivitel Elosztóra szerelt

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Termékbrosúra HU

(1.13 MB)

4WMH 6 to 10 Directional Valves lever op
Termékbrosúra EN

(1.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra HU

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Termékbrosúra EN

(1.27 MB)