RVF-G1/4-R-01-N-2

Cikkszám
3764908
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
Kiegészítő funkció Az 2-es porttól az 1-es portig
Funkció Visszacsapó szelep
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg EBR RVF-G1/4
Qmax szelepek [l/min] 20
Termékcsalád RVF-G1/4-R
Repesztőnyomás [bar] 0,15
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 20
Névl. méret 5
Objektum megjelölése RVF-G1/4-R-01-N-2
Pmax [bar] 500
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Col
Tömítés anyaga NBR
Cikkszám 3764908
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RVF 1/4 - 3/8 Check valve
Termékbrosúra HU

(0.3 MB)

RVF 1/4 - 3/8 Check valve
Termékbrosúra EN

(0.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)