FSA-0254-0.11000/HT/M12.000

Cikkszám
3746652
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
Névleges nyomás [MPa] 0.05
Névleges nyomás [bar] 0.5
Felületvédelem Acél, horganyzott (csavar + anya)
Szerelőhorony Tartalmazza (rögzítőanya)
Rögzítőcsavar, FSA M12
Kontraszttartomány HYDAC, hőmérővel
Anyag, keret, FSA Alumínium
Anyag, csatlakozó, FSA PA
Kiegészítő funkció (+ banjo csavar) Nélkül
Cső anyaga Üveg
Csőgeometria Kerek
Tömítés/O-gyűrű 0
Anyag, O-gyűrű/tömítőtárcsa NBR
Névl. méret FSA/FSK 254
Modell, FSA / FSK FSA
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány Nincs jóváhagyás

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Termékbrosúra HU

(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Termékbrosúra EN

(0.55 MB)