PDR08Z-02-C-V-072V072-0

Cikkszám
3742283
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
Tekercs Tekercs nélkül
Fogyasztói áramlási sebesség, prod.F 0 - 14
Funkció Arányos nyomáscsökkentő szelep
Nyomásbeállítás [bar] 50
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Nem
Működtetés Arányos
Tekercs kivitele 40-1836
Beállítás típusa Szerszám
Üreg FC08-3
Qmax szelepek [l/min] 12
Termékcsalád PDR08Z
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 0 - 80
Csatlakozó típusa Tekerccsel
Nyomás beállítási tartomány [bar] 0 - 50
Névl. méret 8
Pmax [bar] 80
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód UNF
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám, tekercs -
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
PDR08Z-02 Proportional Pressure Reducing Valve
Termékbrosúra HU

(0.35 MB)

PDR08Z-02 Proportional Pressure Reducing Valve
Termékbrosúra EN

(0.35 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Termékbrosúra HU

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Termékbrosúra EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)