RSM12121-01-C-N-3-X240V

Cikkszám
3731747
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
Megoldás 120
Funkció Kiegyensúlyozó szelep
Vezérlési arány 3
Beállítás típusa Szerszám
Üreg 12121
Qmax szelepek [l/min] 140
Termékcsalád RSM12121
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 120 - 420
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 140
Nyomás beállítási tartomány [bar] 120 - 240
Névl. méret 12
Pmax [bar] 420
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga NBR
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RSM12121 Counter Balance Valve
Termékbrosúra HU

(0.49 MB)

RSM12121 Counter Balance Valve
Termékbrosúra EN

(0.49 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)