Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Portok | SAE, metrikus menet |
---|---|
Pozíció, portok 1 | Radiális |
Tömítések | Viton |
Tengely | ISO tengely siklóretesszel Ø32 mm |
Szerelőkarima | SAE D szerelőkarima 2-lyukú |
Forgásirány | Óramutató járása szerinti forgás |
Elmozdulás | 125 |
Méret | PGI103-6 |