Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
Átmenő hajtás | Egyetlen szivattyú |
---|---|
Portok | SAE, BSPF/metrikus |
Pozíció, portok 1 | Axiális |
Vezérlő | Teljesítményszabályozás |
Tömítések | Viton |
Tengely | SAE BB tengely siklóretesszel |
Szerelőkarima | SAE C szerelőkarima 4-lyukú |
Forgásirány | Óramutató járása szerinti forgás |
Elmozdulás | 37 |
Beállítási tartomány | Nélkül |
Méret | PPV100 |