PGI101-3-032-RA23-10-6100 *

Cikkszám
3717641
A magasabb szintű termékcsoporthoz
Raktáron
Kérésre Termékkérelmet nyújthat be, ha hozzáadja a tételt a listához, és kezeli a myHYDAC területén.
/darab
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
További információ
Portok SAE, metrikus menet
Pozíció, portok 1 Radiális
Tömítések Viton
Tengely ISO tengely siklóretesszel Ø25 mm
Szerelőkarima SAE B szerelőkarima 2-lyukú
Forgásirány Óramutató járása szerinti forgás
Elmozdulás 32
Méret PGI101-3