WSM03230C-01-C-V-24DG

Cikkszám
3711368
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
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Nem
Funkció 3/2 utas szelep
Működtetés Mágneses
Szelepsorozat WSM03230C-01
Tekercs kivitele 50-1836
Üreg 03230
Qmax szelepek [l/min] 12
Termékcsalád WSM03230C
Csatlakozó típusa Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint
Nyomástartomány P [bar] 0 - 500
Tekercs 24 V DC
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] 0 - 12
Funkció Áteresztőszelep
Áramlási tartomány Q (l/perc) 0 - 12
Névl. méret 3
Objektum megjelölése WSM03230C-01-C-V-24DG
Pmax [bar] 500
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Metrikus
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám 3711368
Cikkszám, tekercs 915142
Kivitel Patron

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WSM03230C-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra HU

(0.45 MB)

WSM03230C-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra EN

(0.45 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra HU

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Termékbrosúra EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra HU

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Termékbrosúra EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra HU

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Termékbrosúra EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Termékbrosúra HU

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Termékbrosúra EN

(1.46 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)