P4WERE 06 Z30 D01-24PG E1A/V

Cikkszám
3708097
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
Tekercs 24 V arányos
Fogyasztói áramlási sebesség, prod.F 0 - 80
Funkció Arányos irányított szelep
Típus, kézi felülírás Rejtett kézi felülírás
Modell Standard
Kézi felülírás Igen
Működtetés Arányos
Tekercs kivitele OBE
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg ISO 4401-03-02-0-05
Qmax szelepek [l/min] 80
Termékcsalád P4WERE 6 Z
Csatlakozó típusa Fedélzeti elektronikával
Funkció Orsószelep
Névl. méret 6
Pmax [bar] 350
Szabályozási mód Közvetlen működésű
Telepítési mód Egyéb
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám, tekercs -
Kivitel Elosztóra szerelt

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
P4WERE 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Termékbrosúra HU

(1.42 MB)

P4WERE 06 4/3-Proportional Solenoid Valve
Termékbrosúra EN

(1.42 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Szoftver HU

(11.3 MB)

HYDAC Ventilkonfigurations- Software
Szoftver EN

(11.3 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra HU

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra HU

(34.8 MB)

Industrial Valves
Termékbrosúra EN

(34.8 MB)