PDMC12S30P-15-C-V-45-24PN-10,5

Cikkszám
3707325
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
Tekercs 24 V arányos
Fogyasztói áramlási sebesség, prod.F 0 - 100
Funkció Arányos nyomáscsökkentő szelep
Nyomásbeállítás [bar] Nincs előbeállítás
Típus, kézi felülírás Nincs kézi felülírás
Modell csökkentett szivárgású
Kézi felülírás Nem
Működtetés Arányos
Tekercs kivitele 0
Beállítás típusa Nem elérhető
Üreg 12S30
Qmax szelepek [l/min] 100
Termékcsalád PDMC12S30P
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] 0 - 45
Csatlakozó típusa Német dugaszoló csatlakozó
Funkció Orsószelep
Nyomás beállítási tartomány [bar] 0 - 45
Névl. méret 12
Pmax [bar] 60
Szabályozási mód Elővezérelt
Telepítési mód Kompact
Tömítés anyaga FKM
Cikkszám, tekercs -
Kivitel Patronos szelepek