Ventil 330-10-50*G2 P460/ECO (kompl)

Cikkszám
369584
Ugrás szülő termékcsoporthoz
Raktáron
Kérésre Termékkérelmet nyújthat be, ha hozzáadja a tételt a listához, és kezeli a myHYDAC területén.
PCE
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
További információ
Olajszelep anyaga Szénacél
Előnyben részesített modellek Nem 
Térfogat SB min. 10, 10 - 0
Csatlakozás típusa (folyadék) Standard, menet*
Térfogat SB max. 50, 50 - 0